EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30

Art-Nr.: 10.02.02.00728

Ejektorblindplatte

Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Länge L38 mm
Breite B22 mm
Höhe H8 mm
Verwendung KonstruktionKompaktejektoren SMP/SCP
Attribut Wert
B 22 mm
G1 M4-IG
H 8 mm
L 38 mm
X1 30 mm
Attribut Wert
Gewicht 17 g

Bestellhinweise: EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30