SCP 10 NC AS RE

Artikel-Nr.: 10.02.02.00780
Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität
Düsengröße: 1,0 mm
Saugvermögen (max): 37 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 53 l/min
Steuerung: Stromlos geschlossen
Bauform: Mit Abblassystem
mit: elektron. Luftsparfunktion
SCP 10 NC AS RE
Attribut Wert
B 20,2 mm
d 4,5 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
H 42,2 mm
H1 147,5 mm
H2 36,5 mm
H3 15 mm
L 71,5 mm
L2 7 mm
X1 41,5 mm
X2 58,5 mm
Y1 12 mm