Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität
Düsendurchmesser | 1 mm |
Saugvermögen (max) | 37 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 53 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Steuerung Ventil | Fremdsteuerung |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 20,20 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 42,50 mm |
H1 | 79 mm |
H2 | 36,50 mm |
H3 | 15 mm |
L | 71,50 mm |
L2 | 7 mm |
X1 | 41,50 mm |
X2 | 58,50 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 1 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 37 l/min |
Steuerung Ventil | Fremdsteuerung |
Saugvermögen max. | 1,31 cfm |
Produktfamilie | SCP |
Bestellhinweise: SCP 10 FS
Der Kompaktejektor SCP-FS wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.