SCP 10 FS VD

Art-Nr.: 10.02.02.00896

Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität

Düsendurchmesser1 mm
Saugvermögen (max)37 l/min
Luftverbrauch Saugen53 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Steuerung VentilFremdsteuerung
Funktionsweise Ejektordigitalem Vakuumschalter
SCP 10 FS VD
Attribut Wert
B 20,20 mm
d 4,50 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
H 42,50 mm
H1 136,50 mm
H2 36,50 mm
H3 15 mm
L 71,50 mm
L2 7 mm
X1 41,50 mm
X2 58,50 mm
Y1 12 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 37 l/min
Steuerung Ventil Fremdsteuerung
Saugvermögen max. 1,31 cfm
Produktfamilie SCP


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SCP 10 FS VD

Der Kompaktejektor SCP-FS wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.