GP 2 SCP 10..15

Artikel-Nr.: 10.02.02.00912
Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren
Anzahl Anschlüsse: 2
Länge L: 64 mm
Breite B: 30 mm
Höhe H: 34 mm
für: Ejektor SCP 10..15
GP 2 SCP 10..15
Attribut Wert
B 30 mm
G1 G1/4"-IG
H 34 mm
H2 5 mm
d 4,5 mm
L 64 mm
Y1 20 mm
Y2 20 mm
X1 54 mm
X2 54 mm