GP 4 SCP 10..15

Art-Nr.: 10.02.02.00914

Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren

Anzahl Anschlüsse4
Länge L106 mm
Breite B30 mm
Höhe H34 mm
GP 4 SCP 10..15
Attribut Wert
B 30 mm
G1 G1/4"-IG
H 34 mm
H2 5 mm
d 4,50 mm
L 106 mm
Y1 20 mm
Y2 20 mm
X1 96 mm
X2 96 mm

Bestellhinweise: GP 4 SCP 10..15