GP 5 SCP 10..15

Art-Nr.: 10.02.02.00915

Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren

Anzahl Anschlüsse5
Länge L127 mm
Breite B30 mm
Höhe H34 mm
GP 5 SCP 10..15
Attribut Wert
B 30 mm
G1 G1/4"-IG
H 34 mm
H2 5 mm
d 4,50 mm
L 127 mm
Y1 20 mm
Y2 20 mm
X1 117 mm
X2 117 mm

Bestellhinweise: GP 5 SCP 10..15