GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30

Art-Nr.: 10.02.02.00917

Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren

Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Anzahl Anschlüsse2
Länge L78 mm
Breite B38 mm
Höhe H49,5 mm
Innendurchmesser d7 mm
GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Attribut Wert
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-IG
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 78 mm
X1 62 mm
X2 62 mm
Y2 34 mm
Attribut Wert
Gewicht 375 g
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30