GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25

Artikel-Nr.: 10.02.02.00918
Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren
Anzahl Anschlüsse: 3
Länge L: 101 mm
Breite B: 38 mm
Höhe H: 49.5 mm
für: SMP 15..25/SCP 20..25
Attribut Wert
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-IG
H 49,5 mm
H2 8 mm
L 101 mm
X1 85 mm
X2 85 mm
Y2 34 mm