Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Anzahl Anschlüsse | 4 |
Länge L | 124 mm |
Breite B | 38 mm |
Höhe H | 49,5 mm |
Innendurchmesser d | 7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 38 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 16 mm |
d | 7 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 49,50 mm |
H2 | 8 mm |
L | 124 mm |
X1 | 108 mm |
X2 | 108 mm |
Y2 | 34 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 595 g |
Bestellhinweise: GP 4 SMP 15..20/SCP 20