GP 5 SMP 15

Art-Nr.: 10.02.02.00920

Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren

Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Anzahl Anschlüsse5
Länge L147 mm
Breite B38 mm
Höhe H49,5 mm
Innendurchmesser d7 mm
GP 5 SMP 15
Attribut Wert
B 38 mm
B2 7 mm
B3 16 mm
d 7 mm
G1 G1/2"-IG
H 49,50 mm
H2 8 mm
L 147 mm
X1 131 mm
X2 131 mm
Y2 34 mm
Attribut Wert
Gewicht 700 g
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: GP 5 SMP 15