SCPM 10 NO A

Artikel-Nr.: 10.02.02.01064
Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform
Düsengröße: 1,0 mm
Saugvermögen (max): 23 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 46 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Abblasfunktion
PGE-05622

Der Artikel 10.02.02.01064 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2023

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Kompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi

SCPM 10 NO A
Attribut Wert
B 10,2 mm
d 3,2 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
H 37,5 mm
H1 84 mm
H2 24 mm
H3 5 mm
L1 64,5 mm
L2 25,5 mm
X1 25 mm
Y1 15 mm