SCP 20 NO AS RP

Artikel-Nr.: 10.02.02.01625
Kompaktejektor mit integrierter Funktionalität
Düsengröße: 2,0 mm
Saugvermögen (max): 116 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 190 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Mit Abblassystem
mit: pneumatischer Luftsparfunktion
SCP 20 NO AS RP
Attribut Wert
B 25 mm
d 5,5 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
H 77 mm
H1 132,5 mm
H2 73,5 mm
H3 20,1 mm
L 112,5 mm
L2 37,5 mm
X1 49,5 mm
X2 69,5 mm
Y1 12 mm