SCPM 10 NO A VS-T

Artikel-Nr.: 10.02.02.02503
Minikompaktejektor in besonders kleiner Bauform
Düsengröße: 1,0 mm
Saugvermögen (max): 23 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 46 l/min
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Abblasfunktion
mit: elektronischem Vakuumschalter
SCPM 10 NO A VS-T
Attribut Wert
B 10,2 mm
d 3,2 mm
G1 M5-IG
G2 M5-IG
H 37,2 mm
H1 106,8 mm
H2 24 mm
H3 5 mm
L 56,5 mm
L1 64,5 mm
L2 6 mm
X1 25 mm
Y1 15 mm