SEM-C 50 SDA NO AS VD

Artikel-Nr.: 10.02.02.03057
Mehrstufenejektor (regelbar) mit höchstem Saugvermögen
Baugröße: 50
mit: axialem Schalldämpfer
Saugvermögen (max): 554 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 190 l/min
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
Bauform: Mit Abblassystem
mit: digitalem Vakuumschalter
SEM-C 50 SDA NO AS VD
Attribut Wert
B 116,5 mm
B1 232 mm
d 5,5 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 80 mm
L 219,5 mm
L1 339,5 mm
L2 10,5 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm