Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Mehrstufenejektor (regelbar) mit höchstem Saugvermögen
Baugröße | 25 |
Zusatzfunktion Ejektor | Schalldämpfer axial |
Saugvermögen (max) | 338 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 100 l/min |
Max. Vakuum | -870 mbar |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Bauform Kompaktejektoren | Mit Abblassystem |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 116,50 mm |
B1 | 192 mm |
d | 5,50 mm |
D1 | 40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/2"-IG |
G3 | G1/2"-IG |
H | 70 mm |
L | 199,50 mm |
L1 | 279,50 mm |
L2 | 10,50 mm |
X1 | 183 mm |
Y1 | 55 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (max) | 338 l/min |
Evakuierungsgrad | 87 % |
Luftverbrauch Saugen | 100 l/min |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Gewicht | 1,67 kg |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Baugröße | 25 |
Produktfamilie | SEM-C |
Bestellhinweise: SEM-C 25 SDA NC AS VD
Der Komapaktejektor SEM-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler