SEM-C 50 SDA NC AS VD

Art-Nr.: 10.02.02.03208

Mehrstufenejektor (regelbar) mit höchstem Saugvermögen

Baugröße50
Zusatzfunktion EjektorSchalldämpfer axial
Saugvermögen (max)554 l/min
Luftverbrauch Saugen190 l/min
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Bauform KompaktejektorenMit Abblassystem
SEM-C 50 SDA NC AS VD
Attribut Wert
B 116,50 mm
B1 232 mm
d 5,50 mm
D1 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 80 mm
L 219,50 mm
L1 339,50 mm
L2 10,50 mm
X1 183 mm
Y1 55 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (max) 554 l/min
Evakuierungsgrad 86 %
Luftverbrauch Saugen 190 l/min
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Gewicht 1,95 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Baugröße 50
Produktfamilie SEM-C


Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SEM-C 50 SDA NC AS VD

Der Komapaktejektor SEM-C wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler