SEAC 10 RP R

Artikel-Nr.: 10.02.02.03289
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
Düsengröße: 1,0 mm
mit: pneumatischer Luftsparregelung
Bauform: Ausführung rechts
Druckbereich (Betriebsdruck):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP R
Attribut Wert
B 44,5 mm
B3 14,2 mm
d 4,3 mm
d1 13,8 mm
D 27 mm
G1 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 38,3 mm
H1 39,8 mm
H2 29,3 mm
L 52 mm
L2 29,5 mm
L3 8 mm
L4 22 mm
X1 28 mm