Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität
Düsendurchmesser | 2,5 mm |
Saugvermögen (max) | 195 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 290 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 4,0 ... 7,0 bar |
Max. Vakuum | -850 mbar |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Funktionsweise Ejektor | digitalem Vakuumschalter |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig |
Schutzart IP | IP 65 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 22 mm |
d | 6,60 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M4-IG |
H | 181,50 mm |
H1 | 131,50 mm |
H2 | 71,50 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
L | 118,50 mm |
L1 | 129,70 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
Y2 | 30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 11,70 m³/h |
Saugvermögen (max) | 195 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 17,40 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 290 l/min |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 200 l/min |
Schallpegel frei | 78 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 4,0 ... 7,0 bar |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 8 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 9 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos geschlossen |
Düsendurchmesser | 2,50 mm |
Gewicht | 0,56 kg |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 58,0 ... 101,5 |
Saugvermögen max. | 6,89 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 10,24 cfm |
Max. Vakuum | -25,10 inHg |
Produktfamilie | SCPi |
Bestellhinweise: SCPi 25 NC VD M12-5
Der Kompaktejektor SCPi / SMPi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Druckluftanschlussplatte, Ejektorblindplatte, Schnellwechseladapter, Ejektor-Tester