SCPi 25 IMP VD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03368

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität

Düsendurchmesser2,5 mm
Saugvermögen (max)195 l/min
Luftverbrauch Saugen290 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilImpulsventil
Funktionsweise Ejektordigitalem Vakuumschalter
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SCPi 25 IMP VD M12-5
Attribut Wert
B 22 mm
d 6,60 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 181,50 mm
H1 131,50 mm
H2 71,50 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
L 118,50 mm
L1 129,70 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm
Attribut Wert
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 11,70 m³/h
Saugvermögen (max) 195 l/min
Luftverbrauch Saugen 17,40 m³/h
Luftverbrauch Saugen 290 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen 200 l/min
Schallpegel frei 78 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 7,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 8 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 9 mm
Steuerung Ventil Impulsventil
Düsendurchmesser 2,50 mm
Gewicht 0,56 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 58,0 ... 101,5
Saugvermögen max. 6,89 cfm
Luftverbrauch Saugen 10,24 cfm
Max. Vakuum -25,10 inHg
Produktfamilie SCPi


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SCPi 25 IMP VD M12-5

Der Kompaktejektor SCPi / SMPi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Druckluftanschlussplatte, Ejektorblindplatte, Schnellwechseladapter, Ejektor-Tester