SCPi 25 NC RD M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.03370

Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität

Düsendurchmesser2,5 mm
Saugvermögen (max)195 l/min
Luftverbrauch Saugen290 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65
SCPi 25 NC RD M12-5
Attribut Wert
B 22 mm
d 6,60 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 181,50 mm
H1 131,50 mm
H2 71,50 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
L 118,50 mm
L1 129,70 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
Y2 30 mm
Attribut Wert
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 11,70 m³/h
Saugvermögen (max) 195 l/min
Luftverbrauch Saugen 17,40 m³/h
Luftverbrauch Saugen 290 l/min
Max. Luftverbrauch Abblasen 200 l/min
Schallpegel frei 78 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 7,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 8 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 9 mm
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Düsendurchmesser 2,50 mm
Gewicht 0,56 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 58,0 ... 101,5
Saugvermögen max. 6,89 cfm
Luftverbrauch Saugen 10,24 cfm
Max. Vakuum -25,10 inHg
Produktfamilie SCPi


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
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
In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SCPi 25 NC RD M12-5

Der Kompaktejektor SCPi / SMPi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Druckluftanschlussplatte, Ejektorblindplatte, Schnellwechseladapter, Ejektor-Tester