ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi

Art-Nr.: 10.02.02.03463

Grundplatte für den Aufbau von Ejektorblöcken

Druckbereich (Betriebsdruck) bar
Anzahl Anschlüsse1
Länge L90,5 mm
Breite B22 mm
Höhe H29,7 mm
Verwendung KonstruktionKompaktejektoren SMPI/SCPI
Innendurchmesser d8 mm
ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
Attribut Wert
B 22 mm
d 8 mm
H 29,70 mm
L 90,50 mm
X1 30 mm
X2 9 mm
Attribut Wert
Gewicht 233,60 g

Bestellhinweise: ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi