Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor mit Condition Monitoring und Luftsparreglung
Düsendurchmesser | 2,5 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 8 polig |
Kommunikation | IO-Link (Class A) |
Saugvermögen (max) | 185 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 290 l/min |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. Vakuum | 850 mbar |
Schallpegel frei | 67 dB(A) |
Schutzart IP | IP 65 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 39 mm |
B2 | 6,80 mm |
d | 5,50 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | M12x1-AG |
G3 | M5-IG |
H | 108 mm |
H1 | 134 mm |
H2 | 54 mm |
H3 | 6 mm |
L | 210 mm |
L2 | 5 mm |
L3 | 97 mm |
L4 | 35,50 mm |
X1 | 89 mm |
X2 | 42 mm |
Y1 | 10 mm |
Y2 | 24 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsendurchmesser | 2,50 mm |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 185 l/min |
Saugvermögen (max) | 11,10 m³/h |
Saugvermögen max. | 6,53 cfm |
Luftverbrauch Saugen | 290 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 17,40 m³/h |
Luftverbrauch Saugen | 10,24 cfm |
Schallpegel frei | 67 dB(A) |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 43,5 ... 87,0 |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Max. Luftverbrauch Abblasen | 200 l/min |
Luftverbrauch Abblasen | 7,06 cfm |
Luftverbrauch Abblasen | 12 m³/h |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite | 8 mm |
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite | 9 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Gewicht | 0,77 kg |
Einsatztemperatur | 0 ... 50 °C |
Produktfamilie | SXPi |
Bestellhinweise: SXPi 25 NO H M12-8
Der Kompaktejektor SXPi / SXMPi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Grundplatte, Ejektor-Tester