SXPi 30 IMP Q M12-8

Artikel-Nr.: 10.02.02.03797
Kompaktejektor mit Condition Monitoring und Luftsparreglung
Düsengröße: 3,0 mm
Steuerung: Impulsventil
Pneum. Anschluss: Quick Change
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 8 polig
Kommunikation: IO-Link (Class A)
Saugvermögen (max): 220 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 380 l/min
Vakuum (max): 850 mbar
Schallpegel (frei): 72 dB
Schutzart: IP 65
SXPi 30 IMP Q M12-8
Attribut Wert
B 39 mm
d 5,5 mm
G2 M12x1-AG
H 108 mm
H1 120 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm