SXMPi 25 IMP H M12-8

Art-Nr.: 10.02.02.03816

Kompaktejektor mit Condition Monitoring, Powerfunktion beim Abblasen und Luftsparregelung

Düsendurchmesser2,5 mm
Steuerung VentilImpulsventil
Elektrischer AnschlussStecker M12, 8 polig
KommunikationIO-Link (Class A)
Saugvermögen (max)185 l/min
Luftverbrauch Saugen290 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 ... 6,0 bar
Max. Vakuum-850 mbar
Schallpegel frei67 dB(A)
Schutzart IPIP 65
SXMPi 25 IMP H M12-8
Attribut Wert
B 39 mm
B2 6,80 mm
d 5,50 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M5-IG
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,50 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 2,50 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 185 l/min
Saugvermögen (max) 11,10 m³/h
Saugvermögen max. 6,53 cfm
Luftverbrauch Saugen 290 l/min
Luftverbrauch Saugen 17,40 m³/h
Luftverbrauch Saugen 10,24 cfm
Schallpegel frei 67 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Max. Luftverbrauch Abblasen 320 l/min
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 8 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 9 mm
Steuerung Ventil Impulsventil
Gewicht 0,91 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Produktfamilie SXMPi


Hinweis: Die Versorgungsspannung bei Vakuum-Schaltern und bei Elektromagnetventilen beträgt 24V DC Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck Schlauchinnendurchmesser: Bei max. 2 m Länge
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SXMPi 25 IMP H M12-8

Der Kompaktejektor SXPi / SXMPi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Grundplatte, Ejektor-Tester