SXMPi 25 IMP Q M12-8

Artikel-Nr.: 10.02.02.03817
Kompaktejektor mit Condition Monitoring, Powerfunktion beim Abblasen und Luftsparregelung
Düsengröße: 2,5 mm
Steuerung: Impulsventil
Pneum. Anschluss: Quick Change
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 8 polig
Saugvermögen (max): 185 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 290 l/min
Kommunikation: IO-Link (Class A)
Vakuum (max): -850 mbar
Schallpegel (frei): 67 dB
Schutzart: IP 65
SXMPi 25 IMP Q M12-8
Attribut Wert
B 39 mm
d 5,5 mm
G2 M12x1-AG
H 146 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
X1 89 mm
Y1 10 mm