SXMPi 30 IMP H 2xM12-5

Artikel-Nr.: 10.02.02.03822
Kompaktejektor mit Condition Monitoring, Powerfunktion beim Abblasen und Luftsparregelung
Düsengröße: 3,0 mm
Steuerung: Impulsventil
Pneum. Anschluss: Horizontal
Elektrischer Anschluss:
2xStecker M12, 5+5 pol
Saugvermögen (max): 220 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 380 l/min
Kommunikation: IO-Link (Class A)
Vakuum (max): -850 mbar
Schalldruckpegel (frei): 72 dB
Schutzart: IP 65
SXMPi 30 IMP H 2xM12-5
Attribut Wert
B 39 mm
B2 6,8 mm
d 5,5 mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M5-IG
H 108 mm
H1 160 mm
H2 54 mm
H3 6 mm
H4 26 mm
L 210 mm
L2 5 mm
L3 97 mm
L4 35,5 mm
X1 89 mm
X2 42 mm
Y1 10 mm
Y2 24 mm