SEAC 10 VE-SH

Art-Nr.: 10.02.02.03876

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Düsendurchmesser1 mm
Zusatzfunktion EjektorVak.schalt. elek / Schutzhaube
Druckbereich (Betriebsdruck)4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 VE-SH
Attribut Wert
B 31 mm
B1 34,60 mm
B3 15,50 mm
D 27 mm
d 7,50 mm
G1 G1/8"-IG
G4 G1/8"-IG
H 21,50 mm
H1 27,50 mm
H2 42,50 mm
L 46 mm
L1 77 mm
L3 6 mm
X1 28 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 1 mm
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 35 l/min
Saugvermögen (max) 2,10 m³/h
Luftverbrauch Saugen 52 l/min
Luftverbrauch Saugen 3,12 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 60 l/min
Luftverbrauch Abblasen 3,60 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 6,0 bar
Gewicht 157 g
Druckbereich (Betriebsdruck) 58,0 ... 87,0
Saugvermögen max. 1,24 cfm
Luftverbrauch Saugen 1,84 cfm
Luftverbrauch Abblasen 2,12 cfm
Einsatztemperatur 0 ... 60 °C
Max. Vakuum 25,10 inHg
Produktfamilie SEAC


Hinweis: Luftverbauch: Bei optimalem Betriebsdruck (4,5 bar)
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SEAC 10 VE-SH

Der Ejektor SEAC wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Halter (Ejektoradapter)