Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ejektoradapter
Länge L | 38 mm |
Breite B | 20 mm |
Höhe H | 11 mm |
Gewinde G1 | G1/4"-IG |
Verwendung Konstruktion | Kompaktejektor SEAC |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M4-IG |
H | 11 mm |
L | 38 mm |
X1 | 28 mm |
Bestellhinweise: ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC