ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

Art-Nr.: 10.02.02.04068

Ejektoradapter

Länge L38 mm
Breite B20 mm
Höhe H11 mm
Gewinde G1G1/8"-IG
Verwendung KonstruktionKompaktejektor SEAC
ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC
Attribut Wert
B 20 mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
H 11 mm
L 38 mm
X1 28 mm

Bestellhinweise: ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC