SCPSi 07 G02 NC M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.04121

Kompaktejektor m. integrierter Luft- sparregelung in schmaler Bauform und IO-Link Funktionalität

Düsengröße07
AnschlussG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max)16 l/min
Luftverbrauch Saugen22 l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)3,0 ... 6,0 bar
Schutzart IPIP 65 (mit Stecker)
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos geschlossen
Funktionsweise EjektorDigitale Luftsparfunktion
SCPSi 07 G02 NC M12-5
Attribut Wert
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d3 2,60 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H 99 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 83,80 mm
L1 105 mm
L2 91,50 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attribut Wert
Düsengröße 07
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 0,98 m³/h
Saugvermögen (max) 16 l/min
Luftverbrauch Saugen 1,35 m³/h
Luftverbrauch Saugen 22 l/min
Luftverbrauch Abblasen 7,20 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 120 l/min
Schallpegel frei 63 dB(A)
Schallpegel angesaugt 58 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 4 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 4 mm
Gewicht 0,20 kg
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Druckbereich (Betriebsdruck) 43,5 ... 87,0
Saugvermögen max. 0,57 cfm
Luftverbrauch Saugen 0,78 cfm
Luftverbrauch Abblasen 4,24 cfm
Max. Vakuum -25,10 inHg
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Produktfamilie SCPSi
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SCPSi 07 G02 NC M12-5

Der Kompaktejektor SCPS / SCPSi wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Anschlussverteiler, Hutschienenklemme, Filter, Druckluftanschlussplatte, Befestigungssatz, Abluftset