SCPSb 15 S02 NO

Artikel-Nr.: 10.02.02.04133
Kompaktejektor
Düsengröße: 1,5 mm
Anschluss: Schlauch D6(1)-D8(2)
Saugvermögen (max): 65.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 98.5 l/min
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos offen
SCPSb 15 S02 NO
Attribut Wert
B 18 mm
B1 18,6 mm
d 4,4 mm
d1 6 mm
d2 8 mm
d3 2,6 mm
H 77,5 mm
H1 97 mm
H2 40,8 mm
H3 47,5 mm
H4 16,5 mm
H5 5,5 mm
L 86,2 mm
L1 102,5 mm
L2 81,4 mm
L3 22 mm
L4 29,5 mm
X1 36,9 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm