ASV IO-L-A 2xS-M12-4

Artikel-Nr.: 10.02.02.04336
Anschlussverteiler
für: IO-Link class A
Anschluss 1: Buchse M12, 5 polig
Anschluss 2: 2xStecker M12, 4 polig
Länge L: 1000 mm
Attribut Wert
Material PUR-Kabel
Gewicht 0,08 kg