SCPS 2-09 G02 M12-5 NC PNP

Artikel-Nr.: 10.02.02.04362
Kompaktejektor
Düsengröße: 2-0,9 mm
Anschluss: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrischer Anschluss:
Stecker M12, 5 polig
Saugvermögen (max): 49.5 l/min
Luftverbrauch (Saugen): 40.5 l/min
Schallpegel (frei): 73 dB
Druckbereich (Betriebsdruck):
2,0 ... 6,0 bar
Vakuum (max): -850 mbar
Steuerung: Stromlos geschlossen
mit: digitaler Luftsparfunktion
Bauart: PNP schaltend
Schutzart: IP 65 (mit Stecker)
SCPS 2-09 G02 M12-5 NC PNP
Attribut Wert
B 18 mm
B1 18,6 mm
d 4,4 mm
d3 2,6 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
H 99 mm
H2 40,8 mm
H3 47,5 mm
H4 16,5 mm
H5 5,5 mm
L 92,5 mm
L1 106 mm
L2 91,5 mm
L3 22 mm
L4 29,5 mm
X1 36,9 mm
X2 16 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm