SCPSb 2-07 S04 NC

Art-Nr.: 10.02.02.04372

Kompaktejektor mit integrierter Ventilfunktionalität in schmaler Bauform

Düsengröße2-07
AnschlussSchlauch D6(1)-D6(2)
Saugvermögen (max)37 l/min
Luftverbrauch Saugen22 l/min
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos geschlossen
SCPSb 2-07 S04 NC
Attribut Wert
B 18 mm
B1 18,60 mm
d 4,40 mm
d1 6 mm
d2 6 mm
d3 2,60 mm
H 77,50 mm
H1 97 mm
H2 40,80 mm
H3 47,50 mm
H4 16,50 mm
H5 5,50 mm
L 94 mm
L1 109,50 mm
L2 81,40 mm
L3 22 mm
L4 29,50 mm
X1 36,90 mm
Y1 12 mm
Y2 12 mm
Attribut Wert
Düsengröße 2-07
Evakuierungsgrad 85 %
Saugvermögen (max) 37 l/min
Saugvermögen (max) 2,28 m³/h
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck 4,50 bar
Schutzart IP IP 40 (mit Stecker)
Gewicht 0,17 kg
Steuerung Ventil Stromlos geschlossen
Produktfamilie SCPSb
Metrisch       Imperial
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
Bestellhinweise: SCPSb 2-07 S04 NC

Der Kompaktejektor SCPSb wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Hutschienenklemme, Vakuumfilter, Druckluftanschlussplatte, Befestigungssatz, Abluftset