Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kompaktejektor mit integrierter Ventilfunktionalität in schmaler Bauform
Düsengröße | 2-09 |
Anschluss | Schlauch D6(1)-D6(2) |
Saugvermögen (max) | 49,5 l/min |
Luftverbrauch Saugen | 40,5 l/min |
Max. Vakuum | -850 mbar |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 18,60 mm |
d | 4,40 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,60 mm |
H | 77,50 mm |
H1 | 97 mm |
H2 | 40,80 mm |
H3 | 47,50 mm |
H4 | 16,50 mm |
H5 | 5,50 mm |
L | 94 mm |
L1 | 109,50 mm |
L2 | 81,40 mm |
L3 | 22 mm |
L4 | 29,50 mm |
X1 | 36,90 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Düsengröße | 2-09 |
Evakuierungsgrad | 85 % |
Saugvermögen (max) | 49,50 l/min |
Saugvermögen (max) | 3,05 m³/h |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 3,0 ... 6,0 bar |
Opt. Betriebsdruck | 4,50 bar |
Schutzart IP | IP 40 (mit Stecker) |
Gewicht | 0,17 kg |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Produktfamilie | SCPSb |
Bestellhinweise: SCPSb 2-09 S04 NO
Der Kompaktejektor SCPSb wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Hutschienenklemme, Vakuumfilter, Druckluftanschlussplatte, Befestigungssatz, Abluftset