GP 6 SCPS 07..15 G2

Art-Nr.: 10.02.02.04837

Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren

Anzahl Anschlüsse6
Länge L145,2 mm
Breite B38 mm
Höhe H34 mm
Gewicht245,9 g
GP 6 SCPS 07..15 G2
Attribut Wert
B 38 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 34 mm
H2 4,50 mm
L 145,20 mm
L1 148,50 mm
X1 130,20 mm
X2 25 mm
Y1 25 mm
Y2 25 mm
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
Bestellhinweise: GP 6 SCPS 07..15 G2