GP 5 SCPS 07..15 G2

Art-Nr.: 10.02.02.04858

Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren

Anzahl Anschlüsse5
Länge L126,6 mm
Breite B38 mm
Höhe H34 mm
Gewicht194,3 g
GP 5 SCPS 07..15 G2
Attribut Wert
B 38 mm
B3 17 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 34 mm
H2 4,50 mm
L 126,60 mm
L1 129,10 mm
X1 111,60 mm
Y2 25 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: GP 5 SCPS 07..15 G2