GP 3 SCPS 07..15 G2

Art-Nr.: 10.02.02.04884

Druckluftverteiler als Sammelanschluss und zur Verblockung von Ejektoren

Anzahl Anschlüsse3
Länge L89,4 mm
Breite B38 mm
Höhe H34 mm
Gewicht177 g
GP 3 SCPS 07..15 G2
Attribut Wert
B 38 mm
d 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 M5-IG
G3 G1/8"-AG
H 34 mm
H2 4,50 mm
L 89,40 mm
L1 91,90 mm
X1 74,40 mm
Y1 25 mm
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
Bestellhinweise: GP 3 SCPS 07..15 G2