SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.05440

Kompaktejektor

Düsengröße2,5 mm
Saugvermögen (max)185 l/min
Luftverbrauch Saugen290 l/min
Schallpegel frei77 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos offen
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Schutzart IPIP 65 (mit Stecker)
Bauform KompaktejektorenPneumatische Regelung
SCPi-FS 25 NO RP M12-5
Attribut Wert
B 22,80 mm
d 6,40 mm
d1 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
G5 G1/8"-IG
H 170 mm
H1 98 mm
H2 60 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
H5 127,50 mm
L 118 mm
L1 126,50 mm
L2 112,50 mm
L3 67,50 mm
L4 36,75 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
X3 58 mm
Y2 30 mm
Y3 10 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 2,50 mm
Saugvermögen (max) 185 l/min
Saugvermögen (max) 11,10 m³/h
Saugvermögen max. 6,53 cfm
Max. Vakuum -25,10 inHg
Evakuierungsgrad 85 %
Luftverbrauch Saugen 290 l/min
Luftverbrauch Saugen 17,40 m³/h
Luftverbrauch Saugen 10,24 cfm
Max. Luftverbrauch Abblasen 310 l/min
Luftverbrauch Abblasen 10,95 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 7,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 58,0 ... 101,5
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 9 mm
Schallpegel frei 77 dB(A)
Steuerung Ventil Stromlos offen
Gewicht 0,62 kg
Einsatztemperatur 5 ... 50 °C
Produktfamilie SCPi
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SCPi-FS 25 NO RP M12-5

Der Kompaktejektor SCPb / SCPi FS RP wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel