SCPb-FS 20 NO RP

Art-Nr.: 10.02.02.05561

Kompaktejektor

Düsengröße2 mm
Saugvermögen (max)135 l/min
Luftverbrauch Saugen190 l/min
Schallpegel frei76 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)4,0 ... 7,0 bar
Max. Vakuum-850 mbar
Steuerung VentilStromlos offen
Funktionsweise Ejektorpneumatischer Luftsparregelung
Bauform KompaktejektorenPneumatische Regelung
SCPb-FS 20 NO RP
Attribut Wert
B 22,80 mm
d 6,40 mm
d1 5,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G3/8"-IG
G4 M4-IG
G5 G1/8"-IG
H 170 mm
H1 98 mm
H2 60 mm
H3 87,50 mm
H4 76 mm
H5 127,50 mm
L 112,50 mm
L3 67,50 mm
L4 36,75 mm
X1 27,50 mm
X2 14 mm
X3 58 mm
Y2 30 mm
Y3 10 mm
Attribut Wert
Düsendurchmesser 2 mm
Saugvermögen (max) 135 l/min
Saugvermögen (max) 8,10 m³/h
Saugvermögen max. 4,77 cfm
Max. Vakuum -25,10 inHg
Evakuierungsgrad 85 %
Luftverbrauch Saugen 190 l/min
Luftverbrauch Saugen 11,40 m³/h
Luftverbrauch Saugen 6,71 cfm
Max. Luftverbrauch Abblasen 310 l/min
Luftverbrauch Abblasen 10,95 cfm
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 7,0 bar
Druckbereich (Betriebsdruck) 58,0 ... 101,5
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 8 mm
Schallpegel frei 76 dB(A)
Steuerung Ventil Stromlos offen
Gewicht 585 kg
Einsatztemperatur 5 ... 50 °C
Produktfamilie SCPb
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Pусский
Slovenščina
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SCPb-FS 20 NO RP

Der Kompaktejektor SCPb / SCPi FS RP wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Schalldämpfer

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel