VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Artikel-Nr.: 10.03.01.00107
Vakuumbegrenzungsventil zum Begrenzen des max. Unterdruckes
Vakuumbereich: -850 ... 0 mbar
Gewinde G1: G3/8"-AG
Länge L: 45 mm
für: Pumpe EVE
Baugröße: 4-8
Attribut Wert
D 23,00 mm
G1 G3/8"-AG
LG1 8,0 mm
L 45,00 mm