EVE-TR 8 AC3

Artikel-Nr.: 10.03.01.00112
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schalldruckpegel (50 Hz): 58 dB
Schalldruckpegel (60 Hz): 61 dB
Spannung (50 Hz):
175-260V o. 300-450V
Spannung (60 Hz):
200-300V o. 350-520V
Saugvermögen (50 Hz): 8 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 9.1 m³/h
Vakuum (50Hz): -850 mbar
Vakuum (60Hz): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.37 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.44 kW
Gewicht: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC3
Attribut Wert
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G3 G3/8"-IG
H 154 mm
L 231 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm