EVE-TR 4 AC3 F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00113
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromart: Drehstrom
Schallpegel (50 Hz): 59 dB
Spannung (50 Hz):
175-260V o. 300-450V
Spannung (60 Hz):
200-300V o. 350-520V
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 4.1 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 4.7 m³/h
Vakuum (max): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.18 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.22 kW
EVE-TR 4 AC3 F
Attribut Wert
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
H 148 mm
H1 172 mm
H2 40,5 mm
L 221,5 mm
L2 72 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm