EVE-TR 4 AC F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00114
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schallpegel (50 Hz): 59 dB
Spannung (50 Hz): 220-240V
Spannung (60 Hz): 220-240V
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 4.1 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 4.7 m³/h
Vakuum (50Hz): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.18 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.22 kW
Gewicht: 7 kg
EVE-TR 4 AC F
Attribut Wert
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
H 148 mm
H1 172 mm
H2 40,5 mm
L 221,5 mm
L2 72 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm