EVE-TR 8 AC3 F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00116
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schallpegel (50 Hz): 58 dB
Spannung (50 Hz):
175-260V o. 300-450V
Spannung (60 Hz):
200-300V o. 350-520V
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 7.6 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 8.7 m³/h
Vakuum (50Hz): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.35 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.42 kW
Gewicht: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC3 F
Attribut Wert
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G2 G3/8"-IG
G3 G3/8"-IG
H 154 mm
H1 201 mm
H2 62 mm
L 231 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm