EVE-TR 8 AC F

Artikel-Nr.: 10.03.01.00117
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromart: Wechselstrom
Schallpegel (50 Hz): 58 dB
Spannung (50 Hz): 220-240V
Spannung (60 Hz): 220-240V
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 7.6 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 8.7 m³/h
Vakuum (max): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.35 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.42 kW
EVE-TR 8 AC F
Attribut Wert
B 155 mm
B2 11,5 mm
d 7 mm
G2 G3/8"-IG
G3 G3/8"-IG
H 154 mm
H1 201 mm
H2 62 mm
L 251 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm