EVE-TR 4 AC

Artikel-Nr.: 10.03.01.00120
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schalldruckpegel (50 Hz): 59 dB
Schalldruckpegel (60 Hz): 61 dB
Spannung (50 Hz): 230V
Spannung (60 Hz): 230V
Saugvermögen (50 Hz): 4.1 m³/h
Saugvermögen (60 Hz): 4.7 m³/h
Vakuum (50Hz): -850 mbar
Nennleistung (50 Hz): 0.18 kW
Nennleistung (60 Hz): 0.22 kW
Gewicht: 7 kg
EVE-TR 4 AC
Attribut Wert
B 155 mm
d 7 mm
G3 G1/4"-IG
H 148 mm
L 221,5 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm