VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Artikel-Nr.: 10.03.01.00136
Vakuumbegrenzungsventil zum Begrenzen des max. Unterdruckes
Vakuumbereich: -950 ... 0 mbar
Gewinde G1: G1"-AG
Länge L: 53.5 mm
für: Pumpe EVE
Baugröße: 10-40
Attribut Wert
D 46,00 mm
G1 G1"-AG
LG1 14,0 mm
L 53,50 mm