Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromtyp | Wechselstrom |
Schallpegel bei 50 Hz | 61 dB(A) |
Spannung bei 50 Hz | 230V |
Spannung bei 60 Hz | 230V |
Saugvermögen (50 Hz) | 16 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 19 m³/h |
Vakuum (50Hz) | -850 mbar |
Nennleistung bei 50 Hz | 0,55 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 0,66 kW |
Zulassung | UL |
Gewicht | 22,4 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 231 mm |
B2 | 66 mm |
d | 7 mm |
G3 | G1/2"-IG |
H | 205 mm |
L | 452 mm |
L2 | 73 mm |
X1 | 202 mm |
Y1 | 125 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 16 m³/h |
Saugvermögen bei 60 Hz | 19 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | 230V |
Spannung bei 60 Hz | |
Nennleistung bei 50 Hz | 0,55 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 0,66 kW |
Stromtyp | AC |
Stromtyp | Wechselstrom |
Schallpegel bei 50 Hz | 61 dB(A) |
Gewicht | 22,40 kg |
Schutzart IP | IP 54 |
Produktfamilie | EVE-TR |
Bestellhinweise: EVE-TR 16 AC
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil